Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Retén radial con muelle

El retén radial con muelle se fabrica con material de baja fricción.

La geometría del labio de exclusión de agua proporciona altos niveles de rendimiento y durabilidad a largo plazo. Este diseño especial, unido al material de caucho de baja fricción, reduce el par de fricción y el consumo energético en un 10% durante el ciclo de lavado normal y en un 20% durante el ciclo de centrifugado.
SKF logo