Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos rígidos de una hilera de bolas para bombas de lavado

Configuración del rodamiento

Las bombas de lavado suelen estar accionadas por motores de inducción monofásicos. El eje está sujeto por dos rodamientos rígidos de bolas con placas de protección metálicas. El juego radial interno está optimizado para mantener un bajo nivel de ruido. Se utilizan grasas especiales con características de bajo nivel de ruido y para un amplio rango de tempeturas.

SKF logo