Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Obturación magnetizada

Bajo coste para una solución integrada (rodamiento + salida magnética + función de obturación) que respeta las dimensiones axial y radial de un rodamiento estándar.


Información exacta:

  • Número de revoluciones
  • Velocidad
  • Sentido de rotación
  • Posición relativa/recuento
  • Aceleración o desaceleración

Dos funciones en una solución (obturación + salida magnética), usando la geometría del rodamiento. Posibilidad de mantener la misma gama de compuestos actual para diferentes aplicaciones.

El anillo de impulsos magnetizado de material compuesto se acopla al aro interior o exterior del rodamiento. En función del tamaño del rodamiento, se divide en una serie de polos norte y sur.

Los anillos de impulsos magnetizados de material compuesto se acoplan a los aros interior y exterior del rodamiento. En este caso, el cliente tiene la posibilidad de usar la solución según la aplicación final.

SKF logo