Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Retén axial de caucho para el tambor

El retén axial de caucho permite reducir el número de componentes y los espacios axiales, y se monta con gran facilidad. La flexibilidad del caucho posibilita el uso de diferentes geometrías para reducir el espacio. El diseño del labio axial es capaz de absorber las desalineaciones y la variación axial.

El caucho para este tipo de aplicaciones es de baja fricción.

Este diseño especial, unido al material de caucho de baja fricción, reduce el par de fricción y el consumo energético en un 45% durante el ciclo de lavado normal, y en un 50% durante el ciclo de centrifugado.

SKF logo