Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos Y SKF

Funcionamiento prácticamente sin mantenimiento

Los rodamientos Y de SKF ofrecen un funcionamiento prácticamente sin necesidad de mantenimiento en los ventiladores y soplantes. En las aplicaciones que no requieren reengrase, los rodamientos Y de SKF se pueden instalar en un aro de caucho, lo que supone una ventaja en las aplicaciones de ventiladores.

El aro de caucho se sitúa entre el aro exterior del rodamiento y el soporte para amortiguar la vibración y el ruido. El aro de caucho, una solución más económica que los soportes de pie de fundición, permite un ligero desplazamiento de los rodamientos en sus soportes para admitir una pequeña elongación o desalineación del eje.
SKF logo