Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Ventiladores de alto rendimiento lubricados con aceite o con un sistema de circulación de aceite

Soluciones totales para ejes de SKF

SKF SYSTEM 24 sobre el eje de un ventilador
Los ventiladores industriales de alto rendimiento funcionan a altas velocidades de rotación, a veces en entornos con altas temperaturas. En estas condiciones se suele usar aceite como lubricante. La lubricación con aceite favorece una temperatura de funcionamiento más baja de los rodamientos y reduce la frecuencia de relubricación.

En aplicaciones que funcionan a altas temperaturas, un sistema de circulación de aceite resulta muy eficiente para lubricar los rodamientos y evacuar el calor. SKF ofrece varias soluciones totales para ventiladores de alto rendimiento bien lubricados con baño de aceite o con un sistema de circulación de aceite, que aumentan la eficiencia del ventilador.

Ventiladores de alto rendimiento lubricados con aceite o con un sistema de circulación de aceite

SKF logo