Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF Smart Housings

Integrated, sensorized protection

SNL plummer block housing
SKF Smart Housings are SNL bearing housings equipped with sensors to measure vibration, rotational speeds and temperatures. The sensors are integrated in the bearing housing, which results in a robust solution that can withstand harsh environments. In the event of an overload alarm, sensors can automatically trigger a shut-off.
SKF logo