Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Tacómetros TMRT

Póngase al día en la medición de ventiladores

Medir la velocidad es importante para determinar si un ventilador está funcionando de acuerdo con su especificación, especialmente al calibrar la maquinaria después de una reparación. La nueva serie de tacómetros TMRT de SKF permite medir la velocidad de los ventiladores de forma sencilla, rápida y precisa.

La serie incluye el TMRT 1 y el TMRT 1Ex, dos tacómetros multifunción, precisos y de alta calidad para una medición por láser o por contacto de la velocidad rotacional o lineal. Ambos modelos incluyen pantallas de fácil lectura, incluso cuando se apunta con la unidad hacia abajo al interior de la maquinaria. El TMRT 1Ex cuenta con una certificación que permite su uso en lugares con peligro de explosión.
SKF logo