Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Herramientas de montaje y desmontaje

Ahorre tiempo y dinero con las herramientas adecuadas para el trabajo

La aplicación de los métodos adecuados de montaje y desmontaje de los rodamientos puede ayudar a su funcionamiento a temperaturas más bajas, con menos vibración y menos necesidades de mantenimiento. SKF ofrece una gama completa de herramientas y tecnologías para conseguirlo en prácticamente cualquier disposición de rodamientos. Creadas para ayudar a los equipos de mantenimiento a ahorrar tiempo, reducir costos y ayudar a ofrecer precisión, las herramientas de montaje y desmontaje de SKF incluyen:

Herramientas mecánicas

Esta amplia gama de accesorios incluye herramientas de montaje, llaves y cubos axiales de ajuste de tuercas de fijación, placas extractoras, husillos hidráulicos y mantas de seguridad.

Métodos hidráulicos

Los equipos y accesorios hidráulicos incluyen bombas, inyectores de aceite, tuercas, manómetros, tubos, racores, aceites de montaje y desmontaje, etc.

Calentadores de inducción

Con modos de control de tiempo y temperatura preajustada para evitar el sobrecalentamiento, los calentadores de inducción SKF permiten un calentamiento extremadamente eficiente y preciso de los rodamientos.
SKF logo