Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Soportes de pie SONL

Ideales para rodamientos lubricados con aceite

Para disposiciones de rodamientos en ventiladores industriales de alto rendimiento, la lubricación con baño de aceite ayuda a mantener una temperatura de funcionamiento baja. Los soportes de pie SONL contribuyen a reducirla aún más, aumentando el tiempo de buen funcionamiento y la fiabilidad.

Los soportes SONL poseen un depósito profundo que contiene un gran volumen de aceite, lo que equivale a un aceite más frío y unas temperaturas de funcionamiento de los rodamientos más bajas. Los soportes presentan también una resistente obturación de aceite de diseño especial para evitar fugas.

Aún más frío con los cartuchos refrigerantes de aceite SKF

Los rodamientos de los ventiladores situados en entornos con altas temperaturas suelen funcionar a su temperatura límite. En esos casos se puede combinar un cartucho refrigerante de aceite SKF altamente eficiente con un soporte SONL para controlar las temperaturas de funcionamiento. El refrigerador de aceite SKF es un sistema de circuito cerrado que se puede conectar a cualquier suministro de agua.
SKF logo