Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soluciones de soportes dobles SKF

Diseñadas principalmente para ventiladores montados en voladizo

Las soluciones de soportes dobles SKF están disponibles en diversas opciones estándar, así como en diseños personalizados.

Soporte doble PDAB para altas velocidades y cargas ligeras

Entregado con soporte, rodamientos rígidos de bolas, eje y obturaciones, este soporte doble es adecuado para velocidades muy altas y cargas ligeras. Ofrece una excelente precisión de giro con asientos de los rodamientos en paralelo en una disposición rígida.

Soporte doble PDNB para altas velocidades y un funcionamiento normal

El soporte está diseñado para incorporar dos rodamientos rígidos de una hilera de bolas. Adecuada para altas velocidades, la unidad puede soportar cargas axiales en ambos sentidos, además de cargas radiales.

Soporte doble PDPF para cargas axiales relativamente pesadas y/o cargas alternas

Este soporte se ha diseñado para incorporar un rodamiento de rodillos cilíndricos en la posición libre y dos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular con emparejamiento universal en la posición fija. Esta disposición de rodamientos ofrece una gran rigidez y es adecuada para altas velocidades y cargas axiales relativamente pesadas.

Soporte doble PDRJ para cargas radiales relativamente pesadas

Este soporte se ha diseñado para incorporar rodamientos de rodillos cilíndricos en ambas posiciones con el fin de soportar las cargas radiales. La fijación del eje se consigue por medio de un rodamiento rígido de una hilera de bolas instalado adyacente a uno de los rodamientos de rodillos cilíndricos.
SKF logo