Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Herramientas de alineación de ejes y poleas

La desalineación de los ejes de ventiladores y las poleas de correas genera cargas y vibraciones adicionales que pueden incrementar el consumo energético hasta un 20%. Las herramientas de alineación de SKF ofrecen una forma sencilla de controlar ese consumo energético adicional y reducir significativamente el desgaste de las correas y los ejes.

Alineación de ejes

Los alineadores de ejes de la serie TMEA ofrecen sencillez junto con un alto grado de precisión en un proceso en tres pasos: medición, alineación (horizontal y vertical) y documentación.

Alineación de poleas de correas

Con tan sólo dos componentes (una unidad emisora de láser y una unidad receptora), el BeltAlign TMEB 2 es fácil de instalar y permite una detección precisa de la desalineación. El dispositivo permite ajustar los ángulos de alineación vertical, paralela y horizontal.
SKF logo