Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de bolas

Bajo nivel de ruido y carga ligera

Rodamientos rígidos de bolas
Los rodamientos rígidos de bolas son especialmente adecuados para ventiladores de altas velocidades que requieren bajos niveles de ruido. También son adecuados para los ventiladores que necesitan soportar cargas ligeras. Para los ventiladores en equipos más pequeños, los rodamientos rígidos de bolas obturados prácticamente no necesitan mantenimiento.

Rodamientos rígidos de bolas

Los rodamientos rígidos de bolas SKF cuentan con ranuras profundas ininterrumpidas en los caminos de rodadura. Estas ranuras en los caminos de rodadura presentan un alto grado de osculación con las bolas, lo que permite a los rodamientos soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Estos rodamientos son particularmente versátiles y son:
  • De diseño sencillo
  • No desarmables
  • Adecuados para velocidades altas e incluso muy altas
  • Robustos en funcionamiento, requiriendo poco mantenimiento
SKF logo