Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Unidades de rodamientos de bolas SKF ConCentra

Tecnología de fijación realmente concéntrica

Unidades de rodamientos de bolas SKF ConCentra
Las unidades de rodamientos de bolas SKF ConCentra comprenden rodamientos sellados y prelubricados en un soporte macizo que llevan un conector mecánico integrado con el eje.

Dos pares de aros concéntricos con superficies de contacto escalonadas multicónicas de alta precisión mantienen un agarre concéntrico de casi 360 grados alrededor de toda la circunferencia del eje. Los aros concéntricos responden al desplazamiento axial expandiéndose radialmente contra el eje.

Varios beneficios de rendimiento

Las unidades de rodamientos de bolas SKF ConCentra vienen equipadas con sellos rozantes, aros deflectores externos y grasa de litio/calcio de alta calidad. Al combinar esta solución de fijación realmente concéntrica con un diseño lubricado de por vida, las unidades de rodamientos de bolas SKF ConCentra ofrecen una serie de beneficios:
  • Mayor vida útil
  • Menos vibración y corrosión por contacto
  • Menores costos de funcionamiento
  • Eliminación de las reparaciones del eje, muy costosas en términos de tiempo y dinero
  • Una alta confiabilidad de funcionamiento
SKF logo