Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Los rodamientos con aislamiento eléctrico aumentan la fiabilidad en un ventilador de gran tamaño de recirculación de gases de combustión

El reto

Un importante fabricante internacional de cartón de alta resistencia se enfrentaba a elevados costes de mantenimiento y reparación relacionados con su ventilador de gran tamaño de recirculación de gases de combustión. Estos costes eran el resultado del fallo prematuro de los rodamientos provocado por corrientes eléctricas parásitas introducidas en los rodamientos por el convertidor de frecuencia variable.
Los rodamientos del motor del ventilador de gas caliente de la caldera duraban tan sólo una media de seis meses. Se necesitaba una solución para eliminar las corrientes eléctricas perjudiciales, mejorar la fiabilidad y reducir los costes de mantenimiento y reparación.

La solución de SKF

El departamento de mantenimiento decidió instalar en el motor del ventilador rodamientos INSOCOAT, disponibles sólo en SKF.

Los resultados

Desde la instalación de los rodamientos INSOCOAT hace cinco años, este fabricante ha dejado de sufrir fallos en los rodamientos del ventilador de gas caliente. Además, el motor de frecuencia variable se puede utilizar a su máxima capacidad. El ahorro de costes de mantenimiento y reparación de esta planta es espectacular. La reducción de las paradas no planificadas y el aumento de la productividad se han visto reflejados en los resultados finales.
SKF logo