Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Los rodamientos híbridos obturados y lubricados de por vida prolongan la vida útil de ventiladores con motor de frecuencia variable

El reto

Un fabricante de ventiladores, motores y sistemas de control de alta calidad deseaba prolongar la vida útil de sus motores de frecuencia variable para proporcionar un valor adicional al cliente.

La solución de SKF

Con el fin de conseguir ese objetivo, la empresa sustituyó los rodamientos totalmente de acero del motor de sus ventiladores por rodamientos híbridos SKF. Además de alargar la vida útil de los rodamientos, los rodamientos híbridos consiguieron reducir el nivel de ruido de los motores.

Los resultados

Los ensayos sobre el terreno indican que los rodamientos híbridos SKF utilizados actualmente han duplicado y, en algunos casos, triplicado la vida útil del motor en comparación con la solución totalmente de acero instalada con anterioridad.
SKF logo