Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de la clase de rendimiento SKF Explorer

Rodamientos de la clase de rendimiento SKF Explorer

tierra
Combinando su experiencia en el diseño de rodamientos, tribología, metalurgia, lubricación y fabricación, los ingenieros de SKF han dedicado años a intentar maximizar la vida útil de los rodamientos SKF Explorer. El resultado es un nuevo nivel de excelencia tanto en el rendimiento de los rodamientos como en la precisión del sistema de fabricación, aún sin parangón en el mercado.

Diseñados para un rendimiento óptimo

Son varias las características que ayudan a optimizar el rendimiento incluso en las aplicaciones y condiciones más exigentes: 
  • La geometría interna optimizada reduce la fricción, el desgaste y la generación de calor, permitiendo al mismo tiempo a los rodamientos SKF Explorer soportar mayores cargas axiales y/o radiales.
  • Los elementos rodantes optimizados se ocupan de la distribución de la carga y reducen los niveles de vibración.
  • Las jaulas perfeccionadas mejoran el guiado de los elementos rodantes y optimizan los efectos del lubricante.
  • El acabado superficial avanzado reduce la fricción y mejora la formación de una película hidrodinámica.
  • Su acero extremadamente limpio con material de alta pureza confiere a los rodamientos SKF Explorer una excepcional resistencia y durabilidad.
  • Un proceso de tratamiento térmico exclusivo permite controlar mejor la dureza, resistencia y estabilidad dimensional de los rodamientos SKF Explorer.

SKF logo