Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos para bombas DR2000 y PumPac 

DR 2000

Diseñados con un ángulo de contacto inclinado (40°) para soportar las elevadas cargas axiales de las bombas, los rodamientos de dos hileras DR 2000 ofrecen una precisión P6, un juego axial reducido y un diseño de jaula más resistente. Este juego menor reduce la posibilidad de deslizamiento. Las jaulas están hechas de latón mecanizado, por lo que son adecuadas para altos niveles de vibración y temperatura. ¿El resultado? Una vida útil más larga bajo condiciones difíciles.

Rodamientos de bolas de contacto angular PumPac

tierra
Las disposiciones de rodamientos de bolas de contacto angular PumPac combinan un rodamiento de 40º para soportar cargas axiales elevadas, sin la necesidad de descargar el rodamiento de 15º correspondiente. Su diseño interno optimizado ayuda a reducir las temperaturas de funcionamiento y la vibración, para conseguir un funcionamiento más suave y una vida útil más larga en condiciones difíciles. Ideales para bombas centrífugas, las disposiciones PumPac están disponibles para cargas axiales tanto ligeras como extremadamente elevadas.
SKF logo