Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Obturaciones de eje industriales

Protección resistente para entornos difíciles y remotos

En las aplicaciones de bombeo ubicadas en entornos especialmente difíciles o remotos es esencial una retención efectiva del lubricante y la máxima protección frente a los contaminantes. Las obturaciones de eje industriales de SKF proporcionan ambas cosas, ayudando a conseguir un tiempo operativo y un funcionamiento óptimos de los rodamientos.

Materiales y diseño optimizados
Las obturaciones de eje industriales de SKF cuentan con un labio secundario adicional para excluir los contaminantes sin aumentar la fricción. Junto con el material compuesto y el diseño optimizados, esta característica mejora la capacidad de obturación, además del flujo y la altura de elevación de la bomba.

Compatibles con grasas y aceites lubricantes, y capaces de soportar temperaturas de funcionamiento de -40 a +100 ºC, las obturaciones de eje industriales de SKF ayudan a lograr una larga vida útil de los rodamientos, un funcionamiento fiable y un mantenimiento menor.
SKF logo