Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos híbridos SKF

Mayor duración en condiciones extremas

Los rodamientos híbridos SKF utilizan bolas o rodillos fabricados de nitruro de silicio, un material cerámico con características únicas que lo convierten en una excelente elección para aplicaciones que requieren alta velocidad, gran rigidez y propiedades de aislamiento eléctrico, entre otras.

Con un acabado superficial muy liso y baja conductividad, los rodamientos híbridos SKF reducen el consumo de lubricante y abren un amplio abanico de posibilidades para los rodamientos. Características:
  • Menor densidad: Las bolas de nitruro de silicio tienen una densidad de tan sólo el 40% respecto a las bolas de acero similares, permitiendo mayores velocidades, menos peso, menor inercia, y arranques y paradas más rápidos.
  • Baja fricción: El bajo coeficiente de fricción del nitruro de silicio mejora la resistencia al desgaste, permitiendo el funcionamiento de los rodamientos a menor temperatura, incluso en condiciones de lubricación escasa.
  • Módulo de elasticidad más alto: Las bolas cerámicas tienen un módulo de elasticidad un 50% más alto que el acero, para una mayor rigidez del rodamiento.
  • Baja conductividad: Las bolas cerámicas actúan como barrera contra el paso de la corriente eléctrica entre los aros interior y exterior, proporcionando así un sencillo método de aislamiento.
  • Menor coeficiente de dilatación térmica: Las bolas cerámicas presentan una dilatación térmica de tan solo el 29% respecto a las bolas de acero similares, lo que permite una menor sensibilidad a los gradientes de temperatura para un control más preciso de la precarga.
SKF logo