Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Lubricación optimizada

Una lubricación deficiente da lugar al fallo

Más de una tercera parte de los fallos prematuros de los rodamientos se deben a una lubricación incorrecta o la aplicación inadecuada del lubricante.

Las soluciones de SKF pueden ayudarle

Los lubricantes, herramientas y técnicas recomendados de SKF permiten reducir significativamente las paradas no planificadas y los requisitos de mantenimiento. SKF le ayuda a identificar los lubricantes para satisfacer los requisitos de los ejes verticales y la resistencia a sólidos, presión, temperaturas, cargas, agresión química, etc.

Optimice las fases del mantenimiento

En general, las bombas industriales se encuentran situadas en lugares de difícil acceso, lo cual complica los procedimientos de mantenimiento. SKF puede proporcionar sistemas de lubricación totalmente automáticos para maximizar la vida útil de los rodamientos y reducir los costes operativos.

Lubricación optimizada

SKF logo