Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular energéticamente eficientes (diseño E2)

Reduzca la fricción y el consumo de energía

tierra
Los rodamientos de la clase de rendimiento SKF energéticamente eficiente (diseño E2) reducen el momento de fricción en un 30% como mínimo en comparación con los rodamientos SKF estándar. Esta importante reducción de la fricción se consigue optimizando la geometría interna del rodamiento y aplicando una nueva grasa de baja fricción.

Optimizados para reducir las pérdidas por fricción en el rodamiento, los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular SKF energéticamente eficientes con placas de protección (DRACBB) pueden durar tanto como los rodamientos de diseño básico con placas de protección de tamaño comparable. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, el rodamiento puede funcionar a una temperatura de 5 a 30 °C menos que un rodamiento de diseño básico SKF. Esa temperatura de funcionamiento menor prolonga la vida útil de la grasa y puede alargar la del rodamiento.
SKF logo