Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos con placas de protección

Baja fricción para un bajo consumo energético

tierra
Cuando se reduce la fricción, se requiere menos energía para impulsar el movimiento giratorio. Diseñados para girar con una baja fricción, los rodamientos con placas de protección SKF funcionan a temperaturas más bajas para un consumo energético menor.

Los rodamientos con placas de protección SKF son unidades listas para montar, prelubricadas en condiciones de limpieza con la cantidad y el tipo de grasa adecuados para cada aplicación de bombeo. Esta solución integral permite ahorrar tiempo y evita errores en el proceso de montaje, lo cual reduce a su vez los problemas operativos sobre el terreno.
SKF logo