Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos obturados

Protección del tiempo operativo en aplicaciones de bombas limpias

tierra
Probados en laboratorio y sobre el terreno para evitar las fugas de grasa y la entrada de contaminantes, los rodamientos SKF obturados ofrecen una excelente solución para las bombas de agua, de procesamiento de alimentos y otras aplicaciones de bombas limpias. 

Los rodamientos obturados de SKF son unidades listas para montar, prelubricadas en condiciones limpias con la cantidad y el tipo de grasa adecuados para cada aplicación de bombeo. El diseño integral permite ahorrar tiempo y evita errores durante el montaje, lo cual reduce a su vez los problemas operativos sobre el terreno. Otras ventajas incluyen:
  • Mayor tiempo operativo
  • Vida útil más larga
  • Temperaturas más bajas
  • Menos mantenimiento
SKF logo