Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Laminadores doblan el MTBF con una solución de cajas de engranajes SKF

El reto

caja de engranajes
Una planta de laminación tenía problemas con una caja de engranajes utilizada para accionar un soporte de alimentación de una línea de decapado de fleje de acero. El proceso funcionaba de forma continua, produciendo grandes volúmenes en un entorno caliente y sucio. La caja de engranajes y los acoplamientos fallaban con frecuencia debido a las cargas de choque provocadas por los impactos entre el material rodante y los cilindros de trabajo. Sabiendo que SKF podía proporcionarle una solución completa, el cliente acudió a nosotros en busca de ayuda.

Tras analizar el fallo de la caja de engranajes, SKF determinó que el problema estaba en una disposición de rodamientos inadecuada en un eje concreto de la caja de engranajes. Esa disposición constaba de un par de rodamientos cónicos de tamaño poco frecuente. La fiabilidad de estos rodamientos era muy baja y sus procedimientos de mantenimiento y sustitución resultaban largos y complejos. Además, los rodamientos eran muy caros y su plazo de entrega podía alcanzar un año.

La solución de SKF

SKF propuso una unidad autónoma construida en torno a unos rodamientos axiales de rodillos a rótula SKF Explorer. La unidad incluía rodamientos instalados dentro de un manguito con brida encajado sobre el eje de la caja de engranajes y sobre la carcasa.

El resultado

La solución de SKF hizo posible un ahorro de costes gracias a la reducción de las paradas no planificadas y el mantenimiento correspondiente, una instalación más sencilla y un menor inventario de repuestos. El tiempo medio entre fallos se redujo de uno a dos años y la empresa consiguió una rentabilidad de la inversión del 325% en un plazo de dos años.

Rentabilidad de la inversión*

Ahorro en piezas y mano de obra 2.800 €
Eliminación de las paradas no planificadas 10.000 €
Ahorro bruto 12.800 €
Inversión en la solución de SKF 3.000 €
Ahorro neto 9.800 €

Cálculo de la rentabilidad de la inversión al cabo de 24 meses 325%

*Todas las cifras están redondeadas y se basan en estimaciones del cliente. Su ahorro de costes en particular puede ser diferente.
SKF logo