Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Servicios de montaje y desmontaje de rodamientos

Desafíos potenciales

El montaje es una de las fases fundamentales del ciclo de vida de un rodamiento. Si el rodamiento no se monta correctamente, empleando los métodos y herramientas apropiados, se reducirá su vida útil. Alrededor del 16% de todos los fallos prematuros de los rodamientos son causados por un montaje inadecuado o el uso de técnicas de montaje incorrectas.

Aunque el rodamiento pueda no volver a utilizarse, es sumamente importante desmontarlo correctamente para no comprometer la vida útil del rodamiento de repuesto. Se necesitan las herramientas y los métodos de desmontaje apropiados para evitar los daños a otros componentes de la máquina, como el eje y el soporte, que se reutilizan con frecuencia. Las técnicas de desmontaje incorrectas también pueden ser peligrosas para el operario.

Evite problemas con SKF

SKF puede ayudar a sus clientes a evitar los posibles problemas relacionados con los procedimientos de montaje y desmontaje de los rodamientos. Además de permitirle disponer de más tiempo para dedicar a otras tareas, los equipos de mantenimiento permiten evitar los errores que podrían influir en el funcionamiento a largo plazo.
SKF logo