Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Herramientas de montaje y desmontaje

Ahorre tiempo y dinero con las herramientas correctas para cada trabajo

El uso de los métodos de montaje y desmontaje de rodamientos apropiados puede ayudar a los rodamientos a funcionar a temperaturas más bajas, con menos vibración y menor necesidad de mantenimiento. SKF ofrece una gama completa de herramientas y tecnologías para posibilitar esto con prácticamente cualquier disposición de rodamientos. Diseñadas para ayudar a los equipos de mantenimiento a ahorrar tiempo, reducir costes y garantizar la precisión, las herramientas de montaje y desmontaje de SKF incluyen:

Herramientas mecánicas

Esta amplia gama de accesorios incluye herramientas de montaje, llaves y cubos axiales de ajuste de tuercas de fijación, placas extractoras, husillos hidráulicos y bolsas protectoras.

Métodos hidráulicos

Los equipos y accesorios hidráulicos incluyen bombas, inyectores de aceite, tuercas, manómetros, tubos, racores, aceites de montaje y desmontaje, etc.

Calentadores de inducción

Con sistemas de control por tiempo y modos de calentamiento por temperatura preajustados para evitar el sobrecalentamiento, los calentadores de inducción SKF permiten un calentamiento extremadamente eficiente y preciso de los rodamientos.
SKF logo