Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soluciones de lubricación

El lubricante adecuado en la cantidad adecuada

Mantener una lubricación adecuada permite alargar la vida útil de los rodamientos y engranajes. El uso del lubricante óptimo para la aplicación y su suministro según lo necesario permite reducir las temperaturas de funcionamiento y el desgaste. El reto está en poder establecer y mantener la cantidad, limpieza y temperatura óptimas del lubricante, ya que estos factores afectan al rendimiento de los rodamientos y los dientes de los engranajes.
Las soluciones de lubricación de SKF incluyen grasas especiales y sistemas de lubricación automática para motores pequeños, además de sistemas completos de circulación de aceite para grandes motores y cajas de engranajes a medida.

SKF ofrece la experiencia y los componentes de alta calidad necesarios para diseñar un sistema de lubricación centralizada para sus engranajes a medida. Los sistemas de lubricación SKF incluyen sistemas de circulación de aceite, caudal de aceite dosificado con precisión, filtrado del aceite y refrigeración del aceite, contribuyendo a obtener las condiciones óptimas para la lubricación. SKF puede diseñar también sistemas de lubricación con grasa totalmente personalizados, adecuados a las necesidades de cualquier transmisión.
SKF logo