Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de rodillos SKF Explorer

Perfectos para las difíciles condiciones de trabajo de los trenes de transmisión

tierra
Desde el motor engranado más ínfimo hasta las cajas de engranajes y motores a medida más grandes, las condiciones y los requisitos de funcionamiento de los rodamientos varían enormemente. Los requisitos pueden ir desde un funcionamiento suave y silencioso hasta un rendimiento fiable en ciclos de servicio extremos y con lubricantes contaminados. Los rodamientos de rodillos SKF Explorer soportan todo eso y más.

Los rodamientos de rodillos SKF Explorer están disponibles en una amplia gama:
  • Rodamientos de rodillos a rótula
  • Rodamientos de rodillos cónicos
  • Rodamientos de rodillos cilíndricos, incluida una versión de alta capacidad
  • Rodamientos CARB
  • Rodamientos rígidos de bolas
  • Rodamientos axiales de rodillos a rótula
Lo que es igualmente importante, SKF puede proporcionar una amplia asistencia técnica, que va desde un asesoramiento básico hasta cálculos avanzados y simulaciones.

Utilizando rodamientos SKF Explorer de alto rendimiento y aplicando las competencias de SKF, usted puede aumentar la fiabilidad operativa global de su transmisión, mejorar el rendimiento de sus engranajes aumentando el par transmitido o la capacidad de carga, y reducir el riesgo de paradas no planificadas.
SKF logo