Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidades con soportes de brida para motores industriales

Una alternativa económica a los rodamientos hidrodinámicos

tierra
Los motores industriales de gran tamaño suelen ir equipados con rodamientos hidrodinámicos, una solución muy costosa y compleja, cuyo rendimiento puede presentar problemas, particularmente a velocidades muy bajas y altas temperaturas.

Las unidades con soportes de brida SKF ofrecen una alternativa efectiva y menos costosa. Especialmente desarrolladas para motores eléctricos de gran tamaño, las unidades con soportes de brida SKF incorporan rodamientos de rodillos a rótula y rodamientos CARB con una lubricación por baño de aceite.
SKF logo