Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Medición y monitorización

Esencial para la mejora de la rentabilidad y el funcionamiento de la maquinaria

Si el operario dispone de información sobre el rendimiento de la máquina, podrá realizar las acciones correctivas apropiadas antes de que se produzcan fallos y costosas paradas no planificadas. SKF ofrece varias soluciones de monitorización de la condición para máquinas herramienta que podrían resultar útiles en estos casos.

Los sistemas de monitorización de la condición en línea y de protección contra fallos de SKF emiten advertencias anticipadas sobre diversos problemas del husillo de la máquina herramienta, como daños en el rodamiento, desequilibrio y problemas de lubricación. La monitorización de estos datos en tiempo real prácticamente elimina las paradas no planificadas y permite a los operadores realizar el mantenimiento según sea necesario, en lugar de a intervalos de tiempo definidos. El sistema de control puede integrar un sistema de registro de datos SKF para que la máquina se descargue o apague de forma inmediata.
SKF logo