Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Fabricación y pruebas

Nuestros especialistas pueden ofrecerle recomendaciones específicas sobre lubricantes para que sus herramientas rindan al máximo.

SKF ofrece una amplia gama de lubricantes de alto rendimiento para máquinas herramienta (especialmente para las unidades de husillos, de bolas o no, y los sistemas de guiado lineal).

Herramientas de montaje y equipos de medición

Placa eléctrica de calentamiento
SKF cuenta con una amplia gama de herramientas para la instalación de rodamientos y con equipos de medición que facilitan un montaje y desmontaje rápido, fácil y preciso de los husillos. Éstas incluyen:
  • Calentadores de rodamientos
  • Tuercas hidráulicas
  • Extractores de rodamientos
  • Galgas calibradas para el montaje de rodamientos

Formación de apoyo

Conseguir que el husillo funcione de manera adecuada y constante supone siempre un reto, ya que el rendimiento puede verse afectado por diversas variables cambiantes, bien sea por separado o combinadas. Éstas incluyen:
  • Montaje del rodamiento
  • Alineación de precisión
  • Monitorización de estado
  • Análisis de la causa raíz del fallo

Pruebas de apoyo

Conseguir que el husillo funcione de manera adecuada y constante supone siempre un reto, ya que el rendimiento puede verse afectado por diversas variables cambiantes, bien sea por separado o combinadas. Éstas incluyen:
  • Exactitud de giro
  • Comportamiento dinámico y vibración
  • Velocidad
  • Comportamiento térmico
  • Rigidez

Asistencia sobre el terreno

pruebas
SKF ofrece un servicio de monitorización sobre el terreno del estado de los husillos que incluye sugerencias para ayudar a mejorar la efectividad global de los equipos. Se incluye:
  • Medición de la vibración para comprobar el estado de los husillos
  • Cálculo de desequilibrios y equilibrado preciso
  • Análisis de la desviación cónica del eje de la herramienta y rectificación
  • Comprobación y ajuste de la fuerza de tracción

Asistencia para la fabricación y comprobación de SKF

Conseguir que el husillo funcione de manera adecuada y constante supone siempre un reto, ya que el rendimiento puede verse afectado por diversas variables cambiantes, bien sea por separado o combinadas. Incluye:
  • Una capacidad de fabricación y logística global
  • Procesos de ingeniería y fabricación de primera clase
  • Servicios avanzados de verificación y prueba, incluyendo la comprobación de prototipos, sistemas de comprobación de la calidad al final de la línea de producción y sistemas de comprobación de la calidad portátiles
SKF logo