Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Especialización

Especialización
Gracias a sus décadas de experiencia y vastos conocimientos sobre aplicaciones destinadas a fabricantes y clientes finales, SKF puede ayudar a los ingenieros encargados del diseño a empezar con buen pie. Tendencias globales en la industria de las máquinas herramienta:
Alta velocidad
  • Incrementar el tiempo operativo y la productividad para reducir los costes de las piezas
  • Aumentar la velocidad y precisión de la maquinaria
    • Alta velocidad de giro, precisión y rigidez
    • Temperatura estable
    • Baja vibración

Mecanizado completo
  • Concepto de mecanizado completo fruto de un alto grado de flexibilidad
  • Máquinas inteligentes para una producción adaptada
  • Automatización integrada para la manipulación de piezas
Producción limpia
  • Aumentar la eficiencia energética
  • Reducir el impacto ambiental
    • Bajo nivel de ruido
    • Bajo consumo de lubricante
    • Evitar las fugas de líquidos

Acceda a miles de productos ya a la venta para:

Rodamientos de superprecisión
Las aplicaciones de máquinas herramienta necesitan que los rodamientos rindan de manera excepcional. Algunas de las exigencias de dichas aplicaciones son: mayor capacidad de velocidad, alto grado de exactitud de giro, elevada rigidez del sistema, poca generación de calor y bajos niveles de ruido y de vibración.
Unidades y rodamientos estándar
Nuestra cartera para máquinas herramienta usadas se completa con una amplia gama de rodamientos estándar.
Tuercas de fijación de precisión
En aplicaciones de superprecisión, tales como unidades de husillos, husillos de bolas y ejes de precisión, la fiabilidad es crucial. Las tuercas de fijación de precisión de SKF ofrecen una fuerte unión con un ángulo preciso y un agarre seguro alrededor de los ejes.
Sistemas de lubricación
SKF suministra lubricantes y sistemas de lubricación capaces de satisfacer la mayoría de requisitos de las máquinas herramienta. También ofrecemos sistemas de lubricación de husillos para todos los rangos de velocidades, y sistemas de lubricación multipunto personalizados para guías lineales, accionamientos de husillo y rodamientos. Asimismo, disponemos de equipos auxiliares y sistemas de lubricación por cantidades mínimas (MQL) para procesos de mecanizado.
Bombas de refrigeración
Las bombas centrífugas y de husillo roscado de SKF han sido diseñadas para ofrecer un suministro fiable y eficiente de líquido refrigerante en aplicaciones de máquinas herramienta específicas. Son el complemento perfecto para los sistemas que suministran refrigerante directamente a las herramientas de corte y las piezas de trabajo.
Soluciones de obturación
SKF es un proveedor líder de soluciones de obturación estándar y a medida. Entre ellas se incluyen: soluciones integradas compuestas por obturaciones y piezas de plástico de ingeniería avanzada, obturaciones moldeadas para pedidos importantes y obturaciones mecanizadas de alto rendimiento para aplicaciones hidráulicas y neumáticas (como cilindros de prensa, válvulas o dispositivos de sujeción), así como para aplicaciones giratorias (como distribuidores rotativos, juntas o mesas divisorias).
Tecnologías de movimiento lineal
Ofrecemos soluciones para sistemas de accionamiento lineal y de guiado, incluyendo guías con patines, guías de precisión, correderas de cola de milano, correderas estándar y rodamientos lineales de bolas. Todas ellas han sido diseñadas para aumentar la fiabilidad y facilitar el mantenimiento.
Medición y monitorización
Tecnologías integradas de monitorización de estado. Si recoge los datos correctos, y cuenta con las herramientas adecuadas para interpretarlos, puede optimizar su programa de mantenimiento. SKF dispone de una gama completa e integrada de herramientas y tecnologías de monitorización de estado.

SKF también ofrece

  • Herramientas de cálculo avanzadas
  • Servicios para husillos
  • y soluciones más personalizadas o totalmente a medida

Conocimiento industrial procedente de los programas de I+D y las instalaciones de pruebas de SKF

  • Cargas y fuerza
  • Tribología
  • Lubricantes y sistemas de lubricación
  • Potencia y par
  • Rigidez del sistema
  • Exactitud de giro
  • Velocidad
  • Comportamiento térmico
  • Vibración / equilibrado
  • Montaje y desmontaje
  • Monitorización de estado
SKF logo