Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Satisfacción de las necesidades de las aplicaciones de alta velocidad

Series 719/70

Los rodamientos de bolas de contacto angular de las series 719 y 70 E están diseñados para cumplir los requisitos de rendimiento cada vez más exigentes de las aplicaciones de alta velocidad. Proporcionan unos niveles óptimos de fiabilidad, precisión rigidez del sistema para aplicaciones como centrales de mecanizado de alta velocidad, fresadoras, rectificadoras internas y máquinas de carpintería.

Serie N10

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta velocidad de las series N 10 ofrecen una alta rigidez y capacidad de carga, además de minimizar la fricción y la generación de calor durante el funcionamiento a alta velocidad. Su geometría interna optimizada, el nuevo diseño de jaula fabricada en PEEK, y el anillo exterior sin brida permiten un aumento de velocidad de hasta el 30%, con unos requisitos de grasa similares a los de diseños de alta velocidad anteriores. También hay disponibles variantes híbridas para obtener velocidades todavía mayores.
SKF logo