Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos con contacto angular de efecto simple para accionamientos de husillo

Serie BSA / BSD (BS)

Los rodamientos de bolas axiales con contacto angular de simple efecto de las series BSA y BSD (BS) se caracterizan por una extraordinaria rigidez axial y una elevada capacidad de carga axial. Los rodamientos de bolas axiales con contacto angular de doble efecto de la serie BEAS se desarrollaron para aplicaciones de máquina herramienta en las que el espacio está limitado y se requiere un montaje rápido. Los rodamientos de la serie BEAM se pueden montar mediante pernos a un componente asociado. Las unidades de cartucho ofrecen otra solución que facilita y acelera el montaje. Las unidades de la serie FBSA (BSDU y BSQU) incorporan rodamientos axiales de bolas con contacto angular de simple efecto SKF-SNFA.
SKF logo