Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos para cargas radiales pesadas

Series NN/NNU

Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de alta precisión están disponibles en diseños NN y NNU. Estos rodamientos se caracterizan por una reducida altura de sección transversal, alta capacidad de carga, gran rigidez y capacidad de funcionamiento a alta velocidad. Son especialmente adecuados para husillos de máquina herramienta en los que la disposición de los rodamientos debe soportar cargas radiales muy elevadas y altas velocidades y, al mismo tiempo, proporcionar un alto grado de rigidez.
SKF logo