Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Para un posicionamiento preciso

Series NRT

Como respaldo a nuestra completa gama de productos de rodamientos de precisión, también ofrecemos rodamientos de rodillos cilíndricos (serie NRT). Estos rodamientos se utilizan habitualmente en mesas giratorias, mesas divisorias y cabezales de fresado. Su diseño interno, además de su alto grado de precisión de funcionamiento (mayor que en la serie P4), permite un posicionamiento extremadamente preciso de la pieza en el cabezal de trabajo.
SKF logo