Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Obturaciones

Los fallos en las obturaciones a menudo provocan fallos en las máquinas

A largo plazo, el aumento en las velocidades de mecanizado y temperaturas de procesamiento para impulsar la productividad puede dar resultados contraproducentes. Con el incremento de las velocidades y temperaturas, los componentes se vuelven más abrasivos, lo que puede reducir la eficacia de la obturación y su vida útil. En último término, los fallos en las obturaciones pueden permitir la entrada de contaminantes en el rodamiento y provocar fugas de lubricante.

Para resolver estos problemas, SKF ofrece diseños de obturación de primera clase en materiales de calidad superior. Las soluciones de obturación de SKF se adaptan para cumplir los requisitos específicos de cada aplicación y están disponibles en una gama de tamaños muy amplia, hasta 4.000 mm de diámetro.
SKF logo