Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Cooper bulkhead seals

Cooper exploded bearing with labels
Cooper can offer sealing options so that the housed bearing also functions as a bulkhead seal. This combined unit is generally cheaper than separate bearings and seals.

The close proximity of the bearing and seals ensures that problems associated with poor shaft-seal alignment, when the bulkhead seal is separated from the bearing, are
SKF logo