Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Air pressure control unit for gravity tank

Regulates air supply to increase the head pressure of the sterntube gravity tank

This equipment is standard design for vessels whose structure and layout do not allow for installation of the gravity tank at the required height.
  • The unit is available as a basic version or an advanced system with redundancy control for twin shaft vessels.
SKF logo