Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Angular contact ball bearings

Angular contact ball bearings image
Angular contact ball bearings have raceways in the inner and outer rings that are displaced with respect to each other in the direction of the bearing axis.

This means that they are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases with increasing contact angle.
SKF logo