Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Deep groove ball bearings

Deep groove ball bearing with upgraded machined brass cage
SKF deep groove ball bearings have deep, uninterrupted raceway grooves. These raceway grooves have a close osculation with the balls, enabling the bearings to accommodate radial and axial loads in both directions. These bearings are particularly versatile and are:
  • Simple in design
  • Non separable
  • Suitable for high and even very high speeds
  • Robust in operation, requiring little maintenance
SKF logo