Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Grasas para rodamientos SKF

Una lubricación inadecuada provoca más del 36% de todos los fallos prematuros de los rodamientos. Si incluimos la contaminación, esa cifra se eleva muy por encima del 50%. La importancia de la limpieza y de una lubricación adecuada es evidente a la hora de determinar la vida útil de un rodamiento.

Bajo ciertas condiciones de funcionamiento, la grasa puede ser el lubricante más apropiado, ya que crea una barrera adicional contra la contaminación. Para esos casos, SKF ha formulado y desarrollado una amplia gama de grasas especializadas para rodamientos entre las que se puede seleccionar la más adecuada para cada rodamiento, aplicación y método de lubricación.