Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Los rodamientos de rodillos a rótula obturados SKF prolongan la vida útil en un 100%

El reto

Una mina de carbón extraía 600 millones de toneladas de material al año y devolvía 500 millones de toneladas de material distinto al lignito al punto de extracción. En este proceso intervenían 250 km de transportadores, siendo la sección más larga de unos 5,6 km. Cada sección incluía unas 40 posiciones de rodamientos en poleas de cabeza y cola y rodillos de curvas. La empresa utilizaba rodamientos de rodillos cilíndricos abiertos que sufrían frecuentes fallos prematuros a causa de la gravilla y los contaminantes. Para mantenerlos en funcionamiento se necesitaban grandes cantidades de grasa, lo cual planteaba problemas en cuanto a su eliminación y la normativa ambiental.

La solución

Por recomendación de los especialistas en aplicaciones de SKF, los rodamientos de rodillos cilíndricos abiertos fueron sustituidos por rodamientos de rodillos a rótula obturados SKF. Los soportes se llenaron de grasa y se añadió una obturación laberíntica en el extremo de cada rodillo.

El resultado

Los rodamientos obturados SKF duraron más de cuatro años completos, lo que supone un incremento de la vida útil del 100% respecto a los rodamientos abiertos originales. Además, se redujeron los costes de eliminación de la grasa y se recortó a la mitad el tiempo de instalación de los rodamientos.

Comparación del rendimiento de la vida útil de los rodamientos

Previous solutionSKF solution
Rodamiento de rodillos cilíndricos abiertoRodamiento de rodillos a rótula obturado 23228
Aprox. 2 años (730 días)4 años +100% de mejora

SKF logo