Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

La solución de SKF para transportadores reduce los costes y prolonga la vida de los rodamientos

El reto

Un procesador de arena y mineral utilizaba 11 transportadores verticales y 11 horizontales para trasladar 35.000.000 kg de arena al año hasta sus instalaciones de procesamiento. Cada transportador incluía cuatro rodamientos de rodillos a rótula abiertos por un total de 88 posiciones de rodamientos.

Los rodamientos abiertos estaban expuestos a la contaminación producida por la arena y la gravilla, que dañaba las obturaciones de los rodamientos y reducía su vida útil. Era necesario cambiar los rodamientos cada nueve meses y los soportes cada 18 meses. Las paradas para el mantenimiento planificado duraban dos horas, o cuatro si un rodamiento fallaba de forma inesperada. Los costes de sustitución de piezas, pérdida de producción y mano de obra eran difíciles de controlar.

La solución

Los especialistas de SKF probaron una solución de SKF para transportadores con un rodamiento de rodillos a rótula obturado como protección contra los contaminantes. En la prueba se comparó el coste y el rendimiento de tres opciones: el rodamiento abierto utilizado hasta entonces, un rodamiento abierto equipado con una obturación de taconita y un rodamiento de rodillos a rótula obturado SKF.

El resultado

Durante un periodo de 24 meses, el rodamiento no obturado falló cada nueve meses. Tanto el rodamiento abierto con la obturación de taconita como el rodamiento de rodillos obturado SKF registraron cero fallos. Sin embargo, la solución obturada SKF generó menores costes, ofreciendo un funcionamiento sin problemas y sin la costosa grasa perjudicial para el medio ambiente que requerían las obturaciones de taconita.

Coste de 88 unidades de rodamientos durante 24 meses (22 transportadores con 4 posiciones de rodamientos cada uno)
Rodamiento abierto46.112 €
Rodamiento de rodillos a rótula obturado SKF22.880 €
Ahorro de costes de la solución de SKF para transportadores23.232 €

SKF logo