Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Lubricación biodegradable

Grasa biodegradable LGGB 2

Formulada con un espesante de litio-calcio, la grasa biodegradable SKF LGGB2 cumple con las normativas actuales sobre toxicidad y biodegradabilidad. Sus buenas propiedades inhibidoras de la corrosión la convierten en una excelente grasa para el soporte de triple barrera para rodamientos obturados.

Protección ecológica contra los contaminantes

Los soportes rellenos de grasa biodegradable LGGB2 soportan cargas medias y pesadas, cargas de impacto y velocidades bajas o medias. Adecuada para intervalos de temperatura de -40 a +120 °C (de -40 a +250 °F). Si se combina con rodamientos obturados, la grasa LGGB2 ayuda a garantizar un ahorro excelente, además de un rendimiento sostenido o mejorado.
SKF logo