Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Obturaciones de cuádruple labio

Una solución de alta velocidad fácil de instalar

Con el aumento constante de la velocidad de los ejes, era necesaria una solución de obturación que pudiera admitir mayores velocidades con un nivel de rendimiento tan alto como el que ofrece la obturación de doble labio SKF a bajas velocidades.

Para satisfacer esa necesidad, SKF desarrolló una obturación de cuádruple labio resistente y fácil de instalar que puede admitir velocidades periféricas de hasta 13 m/s. Esta obturación de cuádruple labio está fabricada en un elastómero termoplástico especialmente formulado. Se fabrica utilizando un proceso único que mejora el acabado de las superficies de contacto, con lo que la obturación genera menos fricción y calor.

Estas obturaciones de cuádruple labio, diseñadas para la lubricación con grasa, pueden admitir velocidades de hasta 13 m/s aunque el soporte utilice un orificio de escape de grasa. Las obturaciones también están partidas para una instalación más sencilla.
SKF logo