Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Grasa para grandes cargas y presión extrema

Grasa para rodamientos SKF LGEP 2

La grasa SKF LGEP 2 ha sido formulada para aplicaciones sometidas a condiciones duras y vibraciones altas. Se trata de una grasa con base de aceite, espesada con jabón de litio, con aditivos para presiones extremas para una mayor estabilidad mecánica, especialmente adecuada para transportadores.

Rendimiento demostrado

La grasa SKF LGEP 2 ha sido probada para ofrecer una lubricación y una resistencia a la corrosión excelentes en los entornos de funcionamiento más exigentes. Habitualmente se usa para ayudar en las minas y otras instalaciones en todo el mundo a reducir el mantenimiento y el desgaste de la maquinaria.
SKF logo