Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes

Los operadores de cintas transportadoras están cada vez más buscando maneras de reducir el consumo energético y, en consecuencia, el costo operativo. Los rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes ofrecen un potencial interesante para reducir la fricción entre la correa y los rodillos tensores.

Dado que los rodamientos son una parte relativamente pequeña de los costos de construcción de una cinta transportadora, los beneficios quedan representados durante el funcionamiento de la cinta transportadora. Teniendo en cuenta el mero número y las horas de funcionamiento de los rodillos tensores en las cintas transportadoras a granel, incluso un pequeño ahorro de energía puede ofrecer reducciones de costos significativas.

Los rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes también pueden ofrecer beneficios a los sistemas de transporte de redes donde se requiere un par reducido.
Aplicaciones
  • Motores eléctricos
  • Bombas
  • Compresores
  • Ventiladores
  • Cintas transportadoras
  • Son posibles otras aplicaciones de carga media o ligera
Beneficios
  • Menor consumo energético para los usuarios finales
  • Permite una construcción más sencilla de maquinaria de mayor eficiencia
  • La reducción de la temperatura de funcionamiento genera una mayor viscosidad que prolonga la vida útil del rodamiento
  • Menor costo total de propiedad
Diseño
  • Geometría interna optimizada
  • Bajo nivel de ruido, par reducido, grasa de larga duración
  • Diseño exclusivo de jaula de polímero

Optimized to increase service life and reduce energy use

As part of the SKF EnCompass Field Performance Programme, SKF Energy Efficient (E2) bearings have been optimized for reduced energy use, increased service life and reduced total cost of ownership in many industrial applications.

SKF E2 deep groove ball bearings can provide more than twice the service life, while reducing frictional losses in the bearing by at least 30% when compared to the same size SKF Explorer bearing (Diagram 1). This results in energy savings over the life of the application. It also reduces operating temperature (Diagram 2) and helps extend grease life (Diagram 3).

A wider range of energy-saving, low-friction options

With bore sizes from 5 to 80 mm, SKF offers an extended catalogue range of shielded and sealed SKF E2 deep groove ball bearings in order to cover a larger range of application requirements, e.g. enabling them to be used on vertical shafts as well as other applications where contamination is a real concern.

SKF logo