Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Kit de monitorización del sonido de rodillos guía SKF

Detecte de antemano los fallos de los rodillos guía de los transportadores

Los rodillos guía de los transportadores son una causa habitual de daños en la cinta y de paradas en la producción. Los fallos en los rodillos guía de los transportadores que no se revisan pueden causar fuego en las correas y otros riesgos para la seguridad. La detección temprana es clave para optimizar el mantenimiento y la productividad. El kit de monitorización del sonido de rodillos guía SKF, que incluye un dispositivo de monitorización portátil fácil de usar, puede detectar errores antes que ningún otro método.

Detección segura a una distancia de hasta 3 metros

El kit de monitorización del sonido de rodillos guía SKF, mediante el uso de tecnología acústica envolvente, procesa tanto los sonidos audibles como los no audibles para detectar las presiones sonoras únicas producidas por los rodillos guía del transportador defectuosos. 

El kit de monitorización del sonido de rodillos guía SKF funciona con auriculares y se maneja con una sola mano, de modo que los usuarios pueden centrar su atención en la colocación de sus manos y pies. La unidad permite la detección continua a una distancia de hasta 3 metros a un ritmo de 2 km/h, de modo que los usuarios pueden mantener una distancia de seguridad respecto a los transportadores en movimiento.
  • Reducir las paradas no planificadas
  • Evitar las costosas y peligrosas reparaciones de las correas
  • Reducir las pérdidas en la producción
  • Reducir los riesgos de seguridad laboral
  • Utilizar con un programa de Fiabilidad Dirigida por Operarios
SKF logo